Publier vos produits
28508980FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508980FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508980FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508980FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508980FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
    Dornbracht

    28508980FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm

    Traduit par Google,

    Pomme de douche Dornbracht à trois modes de débit 3-5/8"

    Spécification
    • Dornbracht Shower head with three flow modes 3-5/8"

      • 7-7/8" Projection
      • Ball-joint pivotable through 30°
      • 3 individual sprays (standard, soft, massage)
      • Descaling system
      • Ø 3-5/8"
      • Flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      Available in polished chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28508980FF0010
    • Famille de produitsGeneric
    • Groupe de produitsShowers - Shower heads
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.51
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures