Publier vos produits
28518710 LULU Body spray without volume control
28518710 LULU Body spray without volume control
    Dornbracht

    28518710 LULU Body spray without volume control

    Traduit par Google,

    28518710 LULU Spray corporel sans contrôle de volume

    Spécification
    • 28518710 LULU Body spray without volume control

      • spray head Ø 55mm
      • ball-joint pivotable through 25° (in any direction)
      • rain flow
      • anti-scale system
      • rosette 78 x 55 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min

      Available in chrome, platinum matt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.28518710
    • Famille de produitsLulu
    • Groupe de produitsLULU
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.62
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures