Publier vos produits
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing

    Traduit par Google,
    Dornbracht Rain shower avec fixation au plafond
    Spécification
    • Dornbracht Rain shower with ceiling fixing

      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • Rain shower Ø 8-5/8"
      • Optional flange Ø 2-3/8"included
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed  35085970-900010 Concealed wall elbow 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.28669970FF0010
    • Famille de produitsGeneric
    • Groupe de produitsShowers - Rain showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord