Publier vos produits
33525661FF0010 Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 123 mm
33525661FF0010 Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 123 mm
33525661FF0010 Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 123 mm
    Dornbracht

    33525661FF0010 Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 123 mm

    Traduit par Google,

    Meta Mitigeur lavabo monocommande sans vidage 4-7/8"

    Spécification
    • Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 4-7/8" 

      • 4-7/8" Projection
      • Swiveling spout 360°
      • Round aerated stream
      • Total height 10-3/4"
      • Height to aerator/spout outlet 8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, black matte, chrome matte

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33525661FF0010
    • Famille de produitsMeta
    • Groupe de produitsMETA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.92
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord