Publier vos produits
33525665FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525665FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525665FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525665FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    33525665FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33525665FF0010
    • Famille de produitsMeta
    • Groupe de produitsMETA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.09
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord