Publier vos produits
35511970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"
Dornbracht

35511970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"

Traduit par Google,
xTOOL Module thermostatique à encastrer avec 1 vanne 3/4"
Spécification
  • xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"

    • brass, lead free
    • 2x back flow preventer
    • 2x Connection 3/4" IT (cold/warm), DN 15
    • 1x female thread 3/4" outlet for additional valves
    • 1x female thread 3/4" outlet, right/left alternatively
    • 2x Mud guard
    • 2x Water protection
    • Sound insulation
    • Integrated supply stops
    • Center to center 4-3/4"

    Codes & Standards

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

Spécifications techniques
  • Réference unique.35511970FF0010
  • Famille de produitsGeneric
  • Groupe de produitsConcealed Roughs - Thermostat Roughs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)2.91
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011327
  • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets