Publier vos produits
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
    Dornbracht

    36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower

    3.6 sur 5 étoiles3.6(7 Avis)
    Traduit par Google,

    36013970 Mitigeur monocommande à encastrer avec raccordement douche intégré avec set de douche sans douchette

    Spécification
    • 36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower

      • cover plate 80 x 80 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm

      This article does not include a hand shower!
      Intrinsic protection against back flow.

      Accessory is needed 28015979-000010 Hand shower 6.8 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.36013970
    • Famille de produitsGeneric
    • Groupe de produitsShowers - Shower systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.31
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011327
    • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord