Publier vos produits
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
    Dornbracht

    36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control

    Traduit par Google,
    Thermostat encastré Madison avec contrôle du volume à deux fonctions
    Spécification
    • Madison Concealed thermostat with two function volume control

      • rotary diverter with volume control and shut-off function
      • cover plate Ø 175 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • hot water temperature limiter, can be preset

      Fits Madison

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3542597090 Concealed thermostat -

    Spécifications techniques
    • Réference unique.36426977FF0010
    • Famille de produitsMadison
    • Groupe de produitsMADISON
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.72
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011327
    • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets