Publier vos produits
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
    Dornbracht

    36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Traduit par Google,
    xTOOL Thermostat à encastrer sans contrôle de volume 3/4"

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -



      Spécifications techniques
      • Réference unique.36503985
      • Famille de produitsGeneric
      • Groupe de produitsShower / Tub Trims - Thermostats
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-10-19
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Kg)1.44
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Code ETIMEC011327
      • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numéro OmniClass23-31 11 00
      • Titre OmniClassFaucets