Publier vos produits
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
    Dornbracht

    36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray

    Traduit par Google,
    COURBE D'EAU Spray corporel dissimulé
    Spécification
    • WATER CURVE Concealed body spray

      • Pressurized cascade stream
      • Horizontal jet
      • Adjustable jet
      • Cover plate 4-3/4" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter -

    Spécifications techniques
    • Réference unique.36514979FF0010
    • Famille de produitsGeneric
    • Groupe de produitsShowers - Spa Showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures