Publier vos produits
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
    Dornbracht

    36515979 WATER POINTS Concealed body spray

    Traduit par Google,
    POINTS D'EAU Douche corporelle dissimulée

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • WATER POINTS Concealed body spray

      • rain flow
      • with anti-scale system
      • cover plate 120 x 120 mm
      • max. flow 6 l/min
      • Flow restrictor (8.3 l/min) to extend shower jet from approx. 500 mm to approx. 1000 mm
      • Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3520597090 Concealed wall installation box -

      Spécifications techniques
      • Réference unique.36515979
      • Famille de produitsGeneric
      • Groupe de produitsShowers - Spa Showers
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-10-19
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Kg)0.7
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Code ETIMEC011383
      • Nom ETIMShower head
      • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
      • Code UNSPSC3018
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
      • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
      • Numéro OmniClass23-31 17 19
      • Titre OmniClassShower Head Fixtures
      • Code CSI UniFormat IID2010
      • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures