Publier vos produits
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
    Dornbracht

    36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm

    Traduit par Google,

    Tara. Mitigeur lavabo mural sans vidage 6-1/4"

    Spécification
    • Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 6-1/4"

      • 6-1/4" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Valve hole diameter 1-5/8"
      • Spout hole diameter 1-5/8"
      • Flanges, diameter 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35707970-900010 Rough for wall-mounted faucet spout in center -

      Spécifications techniques
      • Réference unique.36707892FF0010
      • Famille de produitsTara.
      • Groupe de produitsLavatory faucets - Wall mounted
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-10-19
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Kg)1.94
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Code ETIMEC011327
      • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numéro OmniClass23-31 11 00
      • Titre OmniClassFaucets