Publier vos produits
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
    Dornbracht

    36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

    Traduit par Google,

    CYO Mitigeur lavabo mural sans vidage saillie 160 mm

      Contactez Dornbracht

      Spécification
        • 160 mm projection
        • fixed spout
        • rectangular, air-enriched flow
        • hole diameter spout 37 mm
        • hole diameter single-lever mixer 57 mm
        • rosette for mixer 80 x 80mm
        • max. flow 4.5 l/min
        • lead-free

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

        Accessory is needed : 3586097090 Concealed wall-mounted single-lever mixer

        Spécifications techniques
        • Réference unique.36860811
        • Famille de produitsCYO
        • Groupe de produitsCYO
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2022-03-11
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalLaiton
        • Conçu enAllemagne
        • Fabriqué enAllemagne
        • Poids net (Kg)1.54
        Classification
        • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
        • Classification IFCSoupape
        • Code ETIMEC011327
        • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
        • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
        • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
        • Numéro OmniClass23-31 11 00
        • Titre OmniClassFaucets