Publier vos produits
Curaflex Nova® Senso

Curaflex Nova® Senso

  • Etanchéité des pénétrations
  • utilisation dans un tubage ou un carottage en béton WU (cuve blanche) réalisé par le client
  • idéal pour les tuyaux flexibles
Spécification
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 in DN 200
    • without radial load as per 4.3.2 (no. G 30 322-2-8) - FHRK 45 D10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101
    • meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • 45 mm sealing width
Spécifications techniques
  • Réference unique.Curaflex-Nova-Senso
  • Famille de produitsSystèmes d'étanchéité
  • Groupe de produitsCuraflex Nova® systèmes d'étanchéité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCObjet
  • Numéro OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Titre OmniClassFire Safing Sealants