Publier vos produits
Drive Medical 15030 Delta Ultra Light Semi Electric Bed
Drive Medical 15030 Delta Ultra Light Semi Electric Bed
Drive Medical 15030 Delta Ultra Light Semi Electric Bed

    Drive Medical 15030 Delta Ultra Light Semi Electric Bed

    Traduit par Google,
    • Le Delta 1000 est vraiment universel car le cadre de lit peut être utilisé avec les extrémités de lit Drive et la plupart des autres fabricants, anciens et nouveaux.
    • La boîte de transition montée sur la section de pied est la clé de l'interchangeabilité (Figure A).
    • La boîte de transition permet de changer la rotation de l'axe haut/bas.
    • La tête de lit est plus haute que le pied de lit pour mieux s'adapter au décor de la maison (Figure B).
    • Les panneaux de grain de bois sont résistants aux bris et aux rayures.
    • La section de pied pèse 50 % de moins que les sections de pied conventionnelles pour rendre les livraisons sûres et faciles.
    • Une fois installé, l'arbre haut/bas restera avec le lit pour éliminer les pertes ou les oublis lors d'installations futures (Figure C).
    • Les étiquettes et les ressorts à code couleur garantissent une installation précise des barrières latérales pour la sécurité du patient (Figure D).
    • Le moteur unique est complètement autonome pour réduire le poids et le bruit.
    • L'ensemble moteur peut être installé et retiré avec le patient au lit.
    • La sécurité du lit, des barrières latérales et du matelas a été testée par SGS, un centre de test reconnu à l'échelle nationale.
    • Satisfait à toutes les directives de piégeage applicables de la FDA.
    • Le moteur est homologué UL.
    • En cas de panne de courant, une pile de 9 volts, située dans le moteur, peut abaisser neuf fois les sections tête et pied.
    • Aucune manivelle nécessaire.
    • Le nouveau pendentif manuel amélioré est doté de grandes commandes faciles à utiliser (Figure E).
    • Le lit est expédié dans deux cartons.
    • La construction du cadre à canaux offre une résistance supérieure et un poids réduit.
    • Plate-forme de ressort zinguée.
    • Le kit d'extension disponible (modèle #15030EXTKIT) étend la longueur de 80" à 84".
    • Brevet en instance.
    • Capacité de poids 450 lb.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #DriveMedical #Lit électrique #Lit semi-électrique

    Spécification
    • Bed Height Maximum With Casters: 24"
      Bed Height Minimum Without Casters: 12.75"
      Carton Shipping Weight: 179 lbs.
      Unit Dimensions: 36" (W) x 88" (L)
      Warranty: (Original Purchaser) 5 Years on Motor and Hand Control, Limited Lifetime on Welds and Frame, 1 Year on All Other Parts and Components
      Weight: 163 lbs.
      Weight Capacity: 450 lbs
      Bed Height Min wo caster: 12.75"
      Bed Height Max w casters: 24"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Drive-Medical-15030-Delta-Ultra-Light-Semi-Electric-Bed
    • Famille de produitsElectric Bed
    • Groupe de produitsSemi Electric
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Lits
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 45 00
    • Titre OmniClassPatient Care Products