Publier vos produits
CO2 Ruimtesensor
DUCO

CO2 Ruimtesensor

Traduit par Google,

Le capteur d'ambiance CO2 mesure à la fois la teneur en CO2 (indicateur de climat intérieur)

comme la température dans les pièces à vivre et contrôle ainsi le système de ventilation.

Spécification
  • A room sensor is a control switch with a built-in CO2 or humidity sensor. This type of sensor is only possible in 230 VAC and 24 VDC versions. The CO2 Room sensor measures both the CO2 content (a gauge for the indoor climate) and the temperature in the living areas and thus controls the Demand-Based Natural Ventilation System.

Spécifications techniques
  • Réference unique.co2-sensor
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeSous-composants
  • Date de publication2022-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)55
  • Largeur (mm)83
  • Profondeur (mm)83
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.18
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCDispositif de commutation
  • Code ETIMEG015820
  • Nom ETIMElectric and pneumatic sensors