Publier vos produits
Le DucoBox Focus
DUCO

Le DucoBox Focus

Le DucoBox Focus est un ventilateur d'extraction qui veille à une extraction zonale évacue l'air humide et/ou vicié quand et où cela s'avère nécessaire, et en quantité adéquate.

Spécification
  • La DucoBox Focus est une unité d'aspiration compacte, durable et extrêmement peu énergivore, équipée d'un système de clapets de régulation intégré fonctionnant sur la base de mesures de CO2 et d'humidité, spécialement conçue pour une application dans des systèmes de ventilation naturelle à la demande de Duco, et évacue l'air humide et/ou vicié par zone, quand cela s'avère nécessaire et en quantité adaptée. 

    La DucoBox Focus n'utilise qu'une seule carte à puce qui héberge à la fois l'électronique du réglage et l'électronique de la commande. La structure simple et le moteur à courant continu efficace sont le gage d'une longue durée de vie.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducobox-focus
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)480
  • Largeur (mm)194
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePolypropylène expansé
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)4
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015260
  • Nom ETIMPressure increase/decrease
  • Code Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying