Publier vos produits
DucoFlex Dakdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Dakdoorvoer D160

Traduit par Google,

Le DucoFlex Roof Transit Compact D160 peut être utilisé comme point d'alimentation et comme point d'extraction. La couleur gris foncé et le design de cet ensemble permettent de l'intégrer très discrètement dans une toiture en ardoise. Le plombage pré-monté assure une installation rapide et étanche. Grâce à sa conception intelligente, cette pénétration de toit compacte est à peine sensible aux turbulences atmosphériques. La pièce de raccordement s'intègre parfaitement dans les tuyaux DucoFlex ISO D160.


Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-dakdoorvoer-d160
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)287
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)3.22
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015560
  • Nom ETIMAccessories for flue gases and air
  • Code Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying