Publier vos produits
DucoFlex Muurdoorvoer D180
DUCO

DucoFlex Muurdoorvoer D180

Traduit par Google,

Le traversée murale DucoFlex peut être utilisée comme point d'alimentation et d'extraction avec de très faibles pertes de pression. La bride montée d'un diamètre de 180 permet un raccordement rapide et étanche aux tuyaux DucoFlex ISO D180 sans nécessiter de pièces de raccordement. La bande anti-condensation prémontée évite les dépôts indésirables d'eau de condensation qui s'égoutte. Le design épuré et la couleur blanche ou noire permettent d'utiliser l'unité de manière discrète dans tout type de façade.

Spécification
    • Connection diameter (mm): 180
    • Transit diameter: depending on the applied supply or extraction pipes
    • Very low pressure losses (seegraphs)
    • Equipped with pre-mounted drip lip
    • Scope of application: vertical wall
Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-muurdoorvoer-d180
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)312
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)273
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)1.15
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015240
  • Nom ETIMAir inlet/extraction units