Publier vos produits
DucoFlex Insulated circular duct D160 L1000 mm
DUCO

DucoFlex Insulated circular duct D160 L1000 mm

Traduit par Google,

Le conduit circulaire isolé DucoFlex ^160 est un conduit de ventilation lisse et isolé en PSE. Ses excellentes propriétés isolantes empêchent les ponts thermiques et donc la condensation lors de l'extraction d'air pollué ou de l'apport d'air extérieur. Les pertes d'énergie sont également évitées. Outre son excellente isolation thermique, ce matériau atténue également le bruit et est très facile à manipuler. Un raccord est fourni de série pour relier les différents composants en PSE de manière rapide et étanche.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-star-isokanaal-d160
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1030
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.49
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015550
  • Nom ETIMDuct and pipe for flue gas and air