Publier vos produits
Easy Switch
DUCO

Easy Switch

Traduit par Google,

Avec l'EasySwitch, vous avez à portée de main une plaque "universelle" qui vous permet de remplacer une boîte de ventilation obsolète dans un projet de rénovation sans piratage ni casse avec la DucoBox de haute qualité, qui fait partie de la nouvelle génération de boîtes de ventilation. Après l'installation contre le mur, l'unité peut facilement être encliquetée dans la plaque.

Spécification
  • With the EasySwitch you have a 'universal' plate within reach that allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project without hacking and breaking work with the high-quality DucoBox, which is part of the new generation of ventilation boxes. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate.

    This 'universal' plate allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project with the DucoBox Silent Connect or Focus without hooks. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate, resulting in vibration-free operation during exhaust air.

Spécifications techniques
  • Réference unique.easy-switch
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)485
  • Largeur (mm)485
  • Profondeur (mm)26
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène expansé
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.35
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015260
  • Nom ETIMPressure increase/decrease