Publier vos produits
Reducer 125 / 80
DUCO

Reducer 125 / 80

Le Réducteur 125/80 est utilisé pour réaliser une connexion rapide et correcte entre les conduits d'un diamètre intérieur de 80 mm et les DucoBox avec un raccord de 125 mm.

Spécification
  • • Compatible avec les DucoBox avec connexion D125

    • Connexions :

    - 1x D125 (F)

    - 1x D80 (M)

Spécifications techniques
  • Réference unique.reducer-12580
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)130
  • Profondeur (mm)130
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.06
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015560
  • Nom ETIMAccessories for flue gases and air