Publier vos produits
Commande à distance
DUCO

Commande à distance

Composant optionnel des systèmes de ventilation à la demande de DUCO. Le système de ventilation peut être commandé selon les besoins à l'aide des boutons poussoirs de l'interrupteur de commande. L'interrupteur de commande est disponible en 2 versions : soit alimenté par batterie, exclusivement sans fil via RF ; soit 230VAC/24VDC, sans fil via RF ou câblé ('Wired').

Spécifications techniques
  • Réference unique.user-controller-rf-wired-white-and-black
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)69
  • Largeur (mm)69
  • Profondeur (mm)17
En rapport
  • Matériel principalPC/ABS
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.18
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC001358
  • Nom ETIMRadio transmitter