Publier vos produits
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    4.6 sur 5 étoiles4.6(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Faisant partie de la gamme de distributeurs Plasma, cet élégant distributeur de 1 litre servira les toilettes les plus fréquentées.

    La serrure encastrée aide à maintenir les lignes épurées du design.

    La grande capacité de remplissage en vrac de 1 litre est facile à remplir avec le choix de formulation de savon de vos clients. La clé est commune à tous les distributeurs de la gamme Plasma, ce qui simplifie le processus de remplissage pour les équipes de maintenance.

    Le mécanisme de distribution par poussée évite la pression sur les fixations murales pour assurer qu'il reste fermement en place.

    Disponible en finitions brossées, polies ou enduites de poudre blanche.

    Spécification
    • Material: Stainless Steel and mixed material internal components

      Finish: Brushed

      Width: 112mm

      Height: 250mm

      Depth: 163mm

      Product Code: 92034SS (Polished = PS / White = WH)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.soap-dispenser-1L-Plasma-range
    • Famille de produitsWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • Groupe de produitsWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)112
    • Profondeur (mm)93
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers