Publier vos produits
Floor Mount Overhead Braced Partitioning System (FOB)
DuraCube

Floor Mount Overhead Braced Partitioning System (FOB)

Traduit par Google,
Le système de cloisons à fixation au sol et contreventement (FOB) de DuraCube allie parfaitement durabilité, stabilité et faible entretien, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements commerciaux à forte fréquentation. Ces cloisons sont idéales pour les espaces commerciaux à fort trafic tels que les bureaux, les centres commerciaux, les écoles et les équipements publics. Leur conception durable et leur entretien facile en font un choix fiable pour tout environnement où la durabilité est essentielle, grâce à leur conception robuste à fixation au sol et à leur contreventement. Les atouts de la cloison FOB : - Durable et robuste : Grâce à leur conception à fixation au sol et à leur contreventement, ces cloisons offrent une stabilité exceptionnelle et conviennent aux zones nettoyées au jet d'eau comme les douches. Fabriquées à partir de matériaux imperméables, résistants aux chocs et au vandalisme, elles sont faciles à installer, nécessitent un entretien minimal et ne comportent aucune bande de chant pour une finition impeccable. - Facilité d'entretien : Le matériau stratifié compact est non seulement durable, mais aussi facile à nettoyer et à entretenir, réduisant ainsi les coûts et les efforts de maintenance à long terme. - Résilientes dans les zones à fort trafic : Conçues pour gérer un trafic piétonnier intense, ces cloisons offrent une intégrité structurelle et une résistance, garantissant qu'elles restent sécurisées et fonctionnelles dans les environnements les plus exigeants. - Solution économique : Conçues pour la longévité et un entretien minimal, les cloisons à contreventement montées au sol offrent une solution pratique et économique pour les environnements commerciaux
Spécification
  • How to specify

    Product: DuraCube Floor Mounted Overhead Braced System (FOB)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Headrail: Square profile

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium or optional skirt mount

Spécifications techniques
  • Réference unique.floor-mount-overhead-braced-fob
  • Famille de produitsPartitioning Systems
  • Groupe de produitsPartitioning Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs

Disponibilité de la région

Océanie