Publier vos produits
Full Height Privacy Max Partitioning System (FHPM)
DuraCube

Full Height Privacy Max Partitioning System (FHPM)

Traduit par Google,
La cloison Full Height Privacy Max (FHPM) de DuraCube redéfinit l'intimité et la sécurité dans les zones humides, offrant une solution aux lieux de travail et aux établissements d'enseignement souhaitant concevoir des installations sûres. Conçu pour éliminer les espaces vides autour des panneaux et des portes, ce système de cloisonnement assure une intimité visuelle et acoustique maximale. Il constitue une alternative idéale et économique à la construction de cloisons à ossature bois ou de pièces individuelles. Sa conception supérieure offre non seulement une solution simple et facile pour les salles de bains unisexes ou non genrées, mais offre également une protection renforcée contre les caméras de téléphones portables et garantit une intimité acoustique supérieure. Les atouts de la cloison FHPM : - Intimité totale : Garantissant l'absence d'intrusion visuelle, notamment par les caméras de téléphones portables, le système entièrement étanche Privacy Max est essentiel pour les toilettes publiques des écoles, des installations sportives et des installations militaires. - Intimité acoustique : Grâce à son joint acoustique en caoutchouc autour des portes et des ouvertures, Privacy Max réduit considérablement le bruit des toilettes, offrant un environnement sûr et privé. - Construction économique : Alternative économique à la construction traditionnelle, Privacy Max nécessite moins de corps de métier, réduisant ainsi le temps et les coûts de gestion du projet. - Conformité et polyvalence : Conforme aux normes NCC 2022 Partie F pour les installations unisexes, Privacy Max est adaptable à une gamme de paramètres, y compris les installations de fin de voyage, les équipements d'entreprise, etc.
Spécification
  • How to specify

    Product: DuraCube Full Height Privacy Max (FHPM)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware Viva or Black Hardware

    Construction: Privacy Max Door Seals Privacy Max Ventilation Panel

    Ceiling Fixing: Aluminium Channel

    Floor Mounting: Aluminium Angle

    Overall System Height: Min. 2340mm to Max. 3000mm AFFL

Spécifications techniques
  • Réference unique.full-height-privacy-max-fhpm
  • Famille de produitsPartitioning Systems
  • Groupe de produitsPartitioning Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs

Disponibilité de la région

Océanie