Publier vos produits
Full Height Self-Contained (FHSC)
DuraCube

Full Height Self-Contained (FHSC)

Traduit par Google,

Les toilettes autonomes pleine hauteur (FHSC) de DuraCube sont dotées d'un lavabo intégré dans la cabine privée, éliminant ainsi les lacunes de conception que l'on retrouve dans les zones de lavage communes, telles que le manque d'intimité et les « zones chaudes » d'intimidation.

Cette approche « tout-en-un » est fonctionnellement supérieure et plus facile à entretenir. Elle répond à la demande croissante de conceptions tenant compte des traumatismes et inclusives en matière de genre dans les écoles et les universités australiennes.

Prévoir un local de nettoyage où l'efficacité et l'entretien réguliers sont primordiaux.

Pourquoi la cloison FHSC se distingue :

  • Espace entièrement autonome, avec lavabo, distributeur de savon, miroir, sèche-mains, rangements sécurisés et plus encore.
  • Intimité intégrale : Conçue pour minimiser les espaces au-dessus et en dessous des portes, la protection Privacy Ultra accroît l'intimité dans les toilettes publiques, les vestiaires et les espaces commerciaux.
  • Durable et résistant : Fabriqué en stratifié compact, ce système est conçu pour résister à un trafic intense, à l'humidité et à l'usure, assurant ainsi sa longévité dans des environnements exigeants.
  • Solution économique : Privacy Ultra offre une alternative économique à la construction traditionnelle, nécessitant moins de corps de métier, ce qui réduit les coûts et les délais globaux du projet.
  • Polyvalente et durable : la barrière de sécurité Privacy Ultra est imperméable, résistante au vandalisme et aux chocs, ce qui la rend idéale pour les zones fréquemment nettoyées au jet d’eau, comme les douches. Sa conception sans joint apparent réduit l’entretien et garantit une performance et une durabilité optimales, même dans les environnements à fort passage.
Spécification
  • How to specify

    Product:Full Height Self Contained (FHSC)

    Board Selection:Doors: DuraSafe 13mm compact laminate Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate

    Hardware:Viva Satin Chrome Hardware | Viva Black Hardware

    Ceiling Mounting:20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling

    Floor Mounting:Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

Spécifications techniques
  • Réference unique.full-height-self-contained-fhsc
  • Famille de produitsPartitioning Systems
  • Groupe de produitsPartitioning Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs

Disponibilité de la région

Océanie