Publier vos produits
Pedestal Mount Overhead Braced Partitioning System (POB)
DuraCube

Pedestal Mount Overhead Braced Partitioning System (POB)

Traduit par Google,
Le système de cloisons DuraCube à contreventement sur socle (POB) offre une solution économique et facile d'entretien, spécialement conçue pour les zones humides à forte fréquentation. Fabriquées en stratifié compact de haute qualité, ces cloisons offrent une durabilité et une intégrité structurelle exceptionnelles, ce qui en fait un choix idéal pour les installations telles que les équipements publics, les bars, les discothèques et les sanitaires des entreprises. Leur conception à contreventement améliore la stabilité, garantissant une longévité optimale même dans les environnements exigeants, tandis que leur installation simple en fait une solution de cloisonnement pratique pour les espaces commerciaux. Les atouts de la cloison POB : - Résistance exceptionnelle : Fabriquées en stratifié compact DuraSafe 13 mm avec contreventement sur socle et support sur socle, ces cloisons sont conçues pour résister aux rigueurs des environnements à forte fréquentation, garantissant une stabilité à long terme. - Économiques : Conçues en stratifié compact DuraSafe 13 mm, ces cloisons minimisent le gaspillage de panneaux et le temps d'installation, offrant une solution économique pour les zones à forte fréquentation. - Optimal pour les zones à fort trafic : ces cloisons sont idéales pour les espaces commerciaux à fort trafic où la durabilité et l'intégrité structurelle sont essentielles, offrant à la fois résistance et style. - Entretien sans effort : la surface lisse et non poreuse permet un nettoyage facile, réduisant l'effort et le temps nécessaires à l'entretien, en particulier dans les environnements très fréquentés.
Spécification
  • How to specify

    Product: DuraCube Pedestal Mounted Overhead Braced System (POB)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate  – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Headrail: Square profile

    Floor Mounting: Adjustable 200mm Aluminium Pedestal Legs

Spécifications techniques
  • Réference unique.pedestal-mount-overhead-braced-pob
  • Famille de produitsPartitioning Systems
  • Groupe de produitsPartitioning Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs

Disponibilité de la région

Océanie