Publier vos produits
Privacy Panel Post Fixed (PPF)
DuraCube

Privacy Panel Post Fixed (PPF)

Traduit par Google,
Le panneau d'intimité DuraCube – Fixé sur poteau est une solution économique pour les salles de bains et vestiaires ouverts. Son poteau, du sol au plafond, assure une résistance structurelle pour une durabilité maximale. Le système est rapide et facile à monter, réduisant ainsi le temps d'installation. Une alternative économique aux cloisons à ossature bois.
Spécification
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Post Fixed (PPF)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour 

    Mounting: 40 x 40mm floor to ceiling square post

    Typical Height: 1400mm to 2000mm AFFL

    Typical Width: 400mm to 1200mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.privacy-panel-post-fixed-ppf
  • Famille de produitsPrivacy Panels
  • Groupe de produitsPrivacy Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs

Disponibilité de la région

Océanie