Publier vos produits
D2 Aura - 1 Fixed + Slider door for shower
D2 Aura - 1 Fixed + Slider door for shower
D2 Aura - 1 Fixed + Slider door for shower
D2 Aura - 1 Fixed + Slider door for shower
D2 Aura - 1 Fixed + Slider door for shower
D2 Aura - 1 Fixed + Slider door for shower
    Duscholux

    D2 Aura - 1 Fixed + Slider door for shower

    Traduit par Google,
    Cabine de douche. Porte coulissante simple avec un panneau fixe, pour douche en niche. Guide supérieur design SQUARE et lignes droites. Système de guidage avec réglage individuel intégré.
    Spécification
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 1070 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D2AURA_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsD2 Aura
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilité de la région

    L'Europe