Publier vos produits
D2 Egipthia  - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D2 Egipthia  - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D2 Egipthia  - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D2 Egipthia  - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D2 Egipthia  - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
    Duscholux

    D2 Egipthia - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower

    Traduit par Google,
    Cabine de douche avec une porte pivotante à 180° + Panneau en ligne, pour douche en niche. Boîtiers spéciaux pour une zone de douche spacieuse. Porte pivotante à 180º vers l'intérieur et vers l'extérieur. Nouvelle conception de la poignée. Profil transversal supérieur pour renforcer la stabilité du produit. Cadres avec fermeture magnétique. Portes pivotantes avec système de levage pour éviter l'usure des kits de barrage. Barre de soudure adhésive. Kit barrage inférieur étanche et joints synthétiques de finition.
    Spécification
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Door for shower in a recess
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 6 mm Safety glass
      • Side magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 750 to 1500 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D2EGIPTHIA_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsD2 Egipthia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilité de la région

    L'Europe