Publier vos produits
D3 Bella Vita   - Separator - Between walls Fixed panel + Slider door for shower
D3 Bella Vita   - Separator - Between walls Fixed panel + Slider door for shower
D3 Bella Vita   - Separator - Between walls Fixed panel + Slider door for shower
D3 Bella Vita   - Separator - Between walls Fixed panel + Slider door for shower
D3 Bella Vita   - Separator - Between walls Fixed panel + Slider door for shower
D3 Bella Vita   - Separator - Between walls Fixed panel + Slider door for shower
    Duscholux

    D3 Bella Vita - Separator - Between walls Fixed panel + Slider door for shower

    Traduit par Google,
    Séparateur. Porte coulissante simple avec 1 panneau fixe, pour douche design SQUARE top guide et lignes droites. Ride system avec régulation individuelle intégrée. Boutons au design minimaliste. Kit barrage inférieur étanche et joints synthétiques de finition. Partie inférieure/guide amovible, pour le nettoyage des parties intérieures des écrans en verre. Fermeture de porte magnétique intégrée dans le profilé en aluminium
    Spécification
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower and bath
      • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Squared top guide
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 700 to 1800 mm
      • Standards height of 1600 and 2000 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D3BELLAVITA_SEPARADOR_ENTREPAREDES_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsD3 Bella Vita
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilité de la région

    L'Europe