Publier vos produits
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
    Duscholux

    D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower

    Traduit par Google,
    Cabine de douche. Porte coulissante simple avec 1 panneau fixe, pour douche. Sans profilé de guidage supérieur Chariots à galets inférieur et supérieur cachés avec réglage individuel Glissière de porte coulissante à l'intérieur du panneau fixe Profilés de raccordement mural au design minimaliste Bandes et joints supérieurs de déflecteur d'eau
    Spécification
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Overbath screen
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 8 mm Safety glass
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 700 to 1800 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D4PULSAR_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsD4 Pulsar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilité de la région

    L'Europe