Publier vos produits
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
    Duscholux

    D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower

    Traduit par Google,
    Cabine de douche. Porte battante/pivotante pour douche en niche, 1 segment fixe + porte battante 180° Nouvelle gamme de cabines de douche avec système de charnières à ouverture 180° Système de fixation des charnières intérieures intégré à la vitre pour un nettoyage plus facile (toujours en chrome) Microprofilés en aluminium sur la porte avec fermetures magnétiques
    Spécification
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower in a recess
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 700 to 1350 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D4_PURE_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsD4 Pure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilité de la région

    L'Europe