Publier vos produits
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
    Duscholux

    System 210 - Modular system - Glass partition

    Traduit par Google,
    Le système 210 est un système modulaire et intelligent principalement destiné à apporter des solutions à différents types de pièces, d'espaces et d'autres environnements avec plusieurs besoins de conception. La construction modulaire d'un tel produit perturbateur permet de multiples réglages en utilisant seulement trois composants distincts, ce qui sécurise l'installation dans les plus brefs délais.
    Spécification
    • • Modular solution by expandable blocks. • Framed with profiles and door hinges. • Up to 2.500 mm height. • 8 mm glass thickness (fixed glass), 6 mm (doors). • Glossy silver, matt silver and matt black profiling colours. • Hinges and flush glass knob to procure unobstructed interior cleaning. • 180º folding doors towards the inside and outside. • Customizable upper profile with aluminum plate or PanElle. • Magnetic fastener with aluminum micro-profile. • 15 mm adjustment / regulation. • With no visible bolts. • Possibility of ceiling installation. • Handy magnetic fastener. • DUSCHOLUX CareTec® Pro glass protection included. • Barrier-free access.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SYSTEM_210_S21_D2
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsSystem 210
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings