Publier vos produits
FENG Executive Table
FENG Executive Table
FENG Executive Table
    Dynamobel

    FENG Executive Table

    3.3 sur 5 étoiles3.3(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Inspiré par l'air. Le résultat est une pièce unique qui crée un sentiment d'équilibre, de sobriété et de sérénité. Caractéristiques - Couvercle coulissant pour l'accès au conduit électrique. - Conduit électrique vertical intégré dans le pied. - Organisateur de câbles pour crédence
    Spécification
    • Structure - The entire structure is made of aluminum. - The legs and bottom panel are manufactured in extruded aluminum. Its trapezoidal shape marks the aesthetics of this table. - Both the aluminum bottom panel and legs are complemented on the inside by a steel tray, which is joined by screws. If the structure is polished, this unit is made of aluminum. It may be optionally equipped with vertical electrical conduits. - The 1000*90*90 prism-shaped injected aluminum node joins the extruded aluminum profiles that form the panel and legs. Panels/table tops - The entire table is enclosed laterally and horizontally by panels that hide the surface structure, with the exception of the perimeter of the legs and bottom front panel. - These panels are made from 12 mm-thick fiberboard with an average density of 760 Kg/m3, as specified in standard EN-323. - Line: Independent table and table supported on a credenza.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fengexecutive
    • Famille de produitsTABLES
    • Groupe de produitsExecutive Tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)735
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
    • Description de l'Uniclass 2015Office tables
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings