Publier vos produits
Dolly Trucks

Dolly Trucks

Traduit par Google,
Caractéristiques de conception et de construction
  • Quatre étagères avec conception QuadTruss® brevetée, rendant les étagères jusqu'à 25 % plus solides et fournissant un rebord de retenue pour une stabilité de stockage et une rétention des produits accrues.
  • Quatre poteaux numérotés sur des incréments verticaux d'un pouce pour assurer un assemblage rapide et de niveau - les étagères peuvent être ajustées de haut en bas à chaque pouce pour une configuration optimale du chariot.
  • La construction en fil ouvert favorise une meilleure visibilité en permettant à la lumière de passer à travers les étagères, permet une meilleure circulation de l'air, ce qui aide à réduire l'accumulation de poussière et de contamination et augmente l'efficacité des systèmes d'extinction d'incendie.
  • Assemblage rapide sans outils. Des poteaux rainurés à calibrage numérique, des manchons fendus en plastique conique résistant aux hautes températures et des colliers d'étagère se combinent pour faire de l'assemblage d'étagères un exercice simple en deux étapes :
    - 1) Enclenchez les manchons fendus sur les poteaux à l'endroit de votre choix ;
    - 2) Glisser les collerettes de l'étagère sur les manchons fendus.
    Un verrouillage positif entre l'étagère et les manchons fendus est créé sans l'utilisation d'outils, devenant plus fort à mesure que du poids supplémentaire est ajouté à l'étagère.
  • Chariot de camion en aluminium avec pare-chocs enveloppant.
  • Quatre roulettes désignées de 5" x 1-1/4" (127 x 32 mm).
  • La hauteur totale est de 69" (1753 mm).
  • Expédié démonté.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg01_08
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsShelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine