Publier vos produits
LIFESTOR® Polymer Shelving —Components

LIFESTOR® Polymer Shelving —Components

Traduit par Google,

Des postes…
Construit en acier inoxydable de type 304 ou en acier doux zingué avec revêtement époxy antimicrobien transparent. Diamètre extérieur de 1-1/4" (32 mm), rainuré par incréments de 2˝ (51 mm) pour un assemblage facile.

…pour une utilisation stationnaire
Comprend un capuchon supérieur et un pied réglable.
…pour une utilisation mobile
Renforts latéraux en acier inoxydable ou en zinc requis - 2 par étagère

Des étagères…
Complet avec rails, renforts latéraux, sections d'étagère pleines ou à persiennes et quatre kits de connecteurs.

…pour les applications stationnaires
Les bretelles latérales avant-arrière sont en polymère pour une utilisation stationnaire.

…pour les applications stationnaires

Les bretelles latérales avant-arrière sont en polymère pour une utilisation stationnaire.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg01_12c
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsShelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis