Publier vos produits
Racks, Dunnage - Dunnage Shelves, and Platforms

Racks, Dunnage - Dunnage Shelves, and Platforms

Traduit par Google,
Supports de calage, étagères de calage et plates-formes
  • La construction en fil ouvert permet une plus grande circulation d'air pour la ventilation en plus de réduire l'humidité.
  • Des poteaux de 1" (25 mm) de diamètre rainurés sur des centres de 1" (25 mm) permettent le réglage de la tablette supérieure et du cadre à 3 côtés.
  • Cadre de canal à 3 côtés conçu pour des charges de poids maximales.
  • Le dessus se compose d'un cadre à quatre côtés avec des supports centraux pour plus de solidité.
  • Les supports de fardage et les étagères de fardage sont dotés d'un ensemble de tapis métallique amovible de 5/16" (8 mm) de diamètre qui offre un soutien supplémentaire et permet le stockage d'articles plus petits.
  • La plate-forme comprend une étagère métallique avec un design Quad-Truss® breveté (brevet n° 5 390 803).

Supports de fardage LIFESTOR®
  • Pieds en acier inoxydable de 1-5/8" (41 mm) de diamètre.
  • Traverses en acier inoxydable de 1-1/4" (32 mm) de diamètre sur les quatre côtés.
  • Panneaux d'étagère amovibles en polymère haute résistance moulé par injection avec protection antimicrobienne MICROGARD®.
  • 14" (356 mm) de hauteur.

MICROGARD® (pour LIFESTOR® Dunnage Racks) :
  • MICROGARD® est un agent antimicrobien qui contient une protection intégrée pour retarder la croissance d'un large éventail de bactéries, de moisissures et de mildiou à la surface des étagères qui provoquent des taches, des odeurs et une dégradation.
  • MICROGARD® combine des ions d'argent antimicrobiens inorganiques avec un système de distribution breveté. Le système de délivrance breveté déclenche la libération d'ions d'argent qui réagissent avec les bactéries de trois manières : 1) étouffe la cellule ; 2) arrête le système de reproduction cellulaire ; 3) arrête la croissance de la cellule.
  • MICROGARD® est une deuxième ligne de défense. Conformément aux bonnes pratiques d'hygiène, nettoyez toujours soigneusement ce produit après chaque utilisation. La protection ne s'effacera pas, contrairement aux bactéricides organiques. Remarque : MICROGARD® ne protège pas les utilisateurs ou autres contre les bactéries, virus, germes ou autres organismes pathogènes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg01_13
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsShelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis