Publier vos produits
Quad-Adjust® Wire Shelving

Quad-Adjust® Wire Shelving

3.5 sur 5 étoiles3.5(13 Avis)
Traduit par Google,
Étagères Quad-Truss® brevetées (brevet n° 5 390 803) pour une résistance et une durabilité accrues.
  • Les étagères comportent des coins de verrouillage spéciaux qui s'insèrent dans les fentes des colliers montés sur des manchons fendus, permettant l'ajout ou le retrait d'une étagère sans avoir à démonter l'ensemble de l'étagère. Brevet #7,992,731.
  • Les manchons fendus coniques créent un verrouillage positif qui devient plus fort à mesure que la charge augmente.
  • Les poteaux sont numérotés par incréments de 1" (25 mm) pour assurer un assemblage rapide et de niveau.
  • Des pieds de nivellement sont fournis pour aider à compenser les surfaces de sol inégales.
  • L'étagère utilise une conception de type pince avec le fil de treillis pris en sandwich entre les deux fils de treillis supérieurs, ajoutant une résistance significative et distribuant toute la charge sans contrainte ni tension sur les soudures.
  • Les finitions disponibles sont le zinc EAGLEbrite®, le chrome, l'époxy gris Valu-Master®, l'époxy vert Valu-Gard®, l'époxy vert EAGLEgard® avec MICROGARD® et l'acier inoxydable. Couleurs personnalisées disponibles.

Capacités de poids :
  • Les étagères jusqu'à 48" (1219 mm) de longueur peuvent supporter une charge statique uniformément répartie de 800 lb (362,9 kg).
  • Les étagères de 60" et 72" (1524 et 1829 mm) de longueur peuvent supporter une charge statique uniformément répartie de 600 lb. (272,2 kg).
  • IMPORTANT : Les unités stationnaires ne doivent pas dépasser 2400 lbs. (1088,6 kg) par jeu de quatre poteaux.
  • IMPORTANT : La charge maximale des unités mobiles doit être l'une des suivantes, selon la valeur la moins élevée :
    – 3 fois le poids nominal d'une roulette, ou
    – 1000 livres. (453,6 kg) par jeu de quatre poteaux.
  • Pour une rigidité maximale sur les applications mobiles, étagères avec colliers soudés recommandées pour le haut et le bas de l'unité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg01_14
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsShelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis