Publier vos produits
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving

    Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving

    Traduit par Google,

    Poteaux/poteaux à roulettes

    • 1-5⁄8˝ (41mm) de diamètre.
    • Rainuré par incréments de 2˝ (51 mm).
    • Fonctionne avec des roulettes.

    Roulettes
    • Roue de 5 pouces (127 mm) de diamètre.
    • De type pivotant.
    • Jeu de quatre (deux avec frein).

    Capuchon de poteau
    • Le capuchon en plastique noir s'adapte à l'intérieur d'un poteau de 1-1⁄4˝ (32 mm) de diamètre.

    Pied réglable
    • Le pied en métal durable s'ajuste d'une hauteur minimale de 1-1⁄2˝ (38 mm) à une hauteur maximale de 2-1⁄2˝ (64 mm).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eagle-group-eg01_23a
    • Famille de produitsFood Service Equipment
    • Groupe de produitsShelving
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 21 00
    • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS