Publier vos produits
RediPak® Wire Shelving Units
RediPak® Wire Shelving Units

    RediPak® Wire Shelving Units

    Traduit par Google,

    Caractéristiques de conception et de construction

    • La conception brevetée QuadTruss® (brevet n° 5 390 803) rend les étagères jusqu'à 25 % plus résistantes et fournit un rebord de retenue pour une stabilité et une rétention du produit accrues.
    • Disponible en largeurs de 18˝ et 24˝ (457 et 610 mm) et en longueurs de 36˝, 48˝ et 60˝ (914, 1219 et 1524 mm).
    • Étagère complète dans une seule boîte.
    • La combinaison de poteaux calibrés numériquement, de manchons fendus coniques et de colliers d'étagère fait de l'assemblage de ces unités un exercice simple en trois étapes :
    1) assemblez le poteau en deux parties en enfilant la moitié supérieure sur le boulon de la moitié inférieure ;
    2) enclenchez les manches fendues sur le poteau au-dessus du numéro de votre choix ;
    3) et faites glisser le col de l'étagère sur les manches fendues.
    • Un verrouillage positif entre l'étagère et le poteau est créé sans l'utilisation d'outils.
    • Les étagères peuvent être ajustées ou complètement changées tout aussi facilement.
    • Offert en cinq finis : zinc EAGLEbrite®, chrome, époxy gris Valu-Master®, époxy vert Valu-Gard® et époxy vert EAGLEgard®.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eagle-group-eg01_26
    • Famille de produitsFood Service Equipment
    • Groupe de produitsShelving
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisines - Appareils de cuisine
    • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 21 00
    • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis