Publier vos produits
Double Mat Wire Shelving

Double Mat Wire Shelving

Traduit par Google,
Caractéristiques de conception et de construction
  • Utilise une conception d'étagère métallique ouverte robuste : les fils de l'assemblage du tapis sont espacés de 7/16" (11 mm) pour accueillir le fond arrondi des bouteilles de soda.
  • La conception brevetée QuadTruss® (brevet n ° 5 390 803) rend les étagères EAGLE jusqu'à 25% plus solides et fournit un rebord de retenue pour une stabilité de stockage et une rétention de produit accrues.
  • Les manchons fendus coniques en plastique ABS résistant aux hautes températures créent un verrouillage positif qui devient plus fort à mesure que la charge augmente.
  • Étagères offertes en largeurs de 18" et 24" (457 et 610 mm) et en longueurs de 36", 48" et 60" (914, 1219 et 1529 mm).
  • Disponible en finition zinc EAGLEbrite®, gris Valu-Master® ou époxy vert Valu-Gard®. Aussi disponible en époxy blanc, noir ou rouge.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg01_49
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsShelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis