Publier vos produits
Wall Shelves with Removable Hooks

Wall Shelves with Removable Hooks

Traduit par Google,
Caractéristiques de conception et de construction
  • Étagère : acier inoxydable de type 430 de calibre 16.
  • Rouleau de 1-1/2" (38 mm) à l'avant.
  • Repli de 1-1/2" (38 mm) à l'arrière et aux extrémités.
  • Barre plate : 2" x 3/16" (51 x 5 mm) en acier inoxydable de type 304.
  • Crochets amovibles en acier inoxydable à deux dents, un tous les 12" (305 mm).
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg02_06
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsWall Shelves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis