Publier vos produits
Stationary Wire Wall Mounts

Stationary Wire Wall Mounts

Traduit par Google,

Caractéristiques de conception et de construction

Conçu pour les applications fixes où le réglage vertical n'est pas nécessaire.
L'unité d'extrémité*** se compose d'un seul support d'étagère et d'une plaque de montage en acier inoxydable de calibre 14.
L'unité intermédiaire*** se compose d'un support double et d'une plaque de montage en acier inoxydable de calibre 14.
Unités disponibles en finition chrome, époxy vert Valu-Gard® ou acier inoxydable.
Les étagères en fil métallique Eagle en option** (vendues séparément) sont dotées de la conception QuadTruss® brevetée (brevet n° 5 390 803), ce qui rend les étagères jusqu'à 25 % plus solides et fournit un rebord de retenue pour une stabilité et une rétention du produit accrues.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg02_12
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsShelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS