Publier vos produits
Worktables with Rear Upturn and Galvanized Tubular Base —Spec-Master® Series

Worktables with Rear Upturn and Galvanized Tubular Base —Spec-Master® Series

Traduit par Google,
Dessus de la table
  • Dessus renforcé avec canal de chapeau soudé.
  • Insonorisé entre le haut et les canaux.
  • 1-1/2" (38mm) Retour arrière à 90° avec rayon à l'intersection.
  • Bord roulé à 180° de 1-5/8" (41 mm) de diamètre à l'avant. Les extrémités sont rabattues à 90°, ce qui permet des installations affleurantes si nécessaire.
  • Acier inoxydable poli de type 304 de calibre 14. Croisillon—1-1/4" (38mm) de diamètre
  • Gros calibre, galvanisé. Pieds—1-5/8" (41mm) de diamètre
  • Les unités de 96" à 120" (2438 à 3048mm) de long sont livrées avec six pieds ; Les unités de 132" et 144" (3 353 et 3 658 mm) sont livrées avec huit pieds.
  • Le système de gousset uni-lok® breveté (brevet n° 5 165 349) est encastré dans le canal, réduisant le mouvement latéral.
  • Acier galvanisé de gros calibre.
  • Goussets galvanisés.
  • Pieds réglables en plastique résistant aux chocs de 1" (25 mm).

Options / Accessoires
  • Tiroir
  • Bloquer
  • Roulettes
  • Pieds ogives en acier inoxydable
  • Goussets en acier inoxydable
  • Étagères
  • Prises doubles
  • Porte-casseroles
  • Évier
  • Tablette inférieure supplémentaire
  • Barre stabilisatrice (pour les tables de 30" et 36" de large)
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg10_03c
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsWorktables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis