Publier vos produits
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash

Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash

Traduit par Google,
Dessus de la table
  • Acier inoxydable de type 304 de calibre 14.
  • Renforcé avec un support de canal "chapeau" sur toute la longueur.
  • Contre-bord marin en 1" (25 mm), sur le devant et les côtés, conçu pour retarder les déversements.
  • Dosseret pleine longueur de 1" x 4-1/2" (25 x 114 mm)—dosseret de 2" x 10-1/2" (51 x 267 mm) de haut* disponible en option. Cabinet
  • Le corps de l'armoire est en acier inoxydable de type 304 de forte épaisseur.
  • Disponible avec façade ouverte ou avec portes coulissantes ou à charnières en acier inoxydable de calibre 20**.
  • Le panneau inférieur présente un décalage conçu pour retarder les déversements. Les jambes
  • Ensemble jambe/gousset uni-lok® (brevet n° 5 165 349).
  • Pieds ogives en acier inoxydable réglables - réglage de 1 "(25 mm).

Options / Accessoires
  • Dosseret de 10-1/2" (267mm)* Tablette centrale***
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg10_33c
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsEnclosed Worktables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis