Worktables with Flat Top and Galvanized Tubular Base —Spec-Master® Marine Series
Traduit par Google,
Dessus de la table
Système de gousset uni-lok® breveté (brevet n° 5 165 349) : les goussets sont encastrés dans le canal du chapeau, ce qui réduit les mouvements latéraux.
Dessus renforcé avec canal de chapeau soudé.
Insonorisé entre le haut et les canaux.
Contre-bord marin sur les quatre côtés.
Acier inoxydable poli de type 304 de calibre 14. Croisillon—1-1/4" (38mm) de diamètre
Gros calibre, galvanisé.
Les pièces moulées en aluminium rejoignent les traverses, les pieds et le renfort arrière. Pieds—1-5/8" (41mm) de diamètre
Les unités de 24" à 36" (610 à 914 mm) de large qui mesurent 96" (2438 mm) et plus sont livrées avec six pieds ou plus. Les unités de 48" (1219 mm) de large qui mesurent 72" (1829 mm) et plus sont livrées avec six pieds ou plus.
Acier galvanisé de gros calibre.
Pieds réglables en plastique résistant aux chocs de 1" (25 mm).
Options / Accessoires
Tiroir
Bloquer
Roulettes
Pieds ogives en acier inoxydable
Étagères
Prises doubles
Porte-casseroles
Évier
Barre stabilisatrice (pour les tables de 30" et 36" de large)