Worktables with Flat Top and Stainless Steel Tubular Base —Deluxe Series
Traduit par Google,
Dessus de la table
Système de gousset uni-lok® breveté (brevet n° 5 165 349) : les goussets sont encastrés dans le canal du chapeau, ce qui réduit les mouvements latéraux.
Dessus renforcé avec canal de chapeau soudé.
Insonorisé entre le haut et les canaux.
Bords roulés à 180° de 1-1/2" (38 mm) de diamètre à l'avant et à l'arrière. Les extrémités sont rabattues à 90°, permettant des installations affleurantes si nécessaire.
Acier inoxydable poli de type 304 de calibre 16. Croisillon—1-1/4" (38mm) de diamètre
Acier inoxydable de gros calibre.
Les pièces moulées en aluminium rejoignent les traverses, les pieds et le renfort arrière. Pieds—1-5/8" (41mm) de diamètre
Les tables de 96" (2438 mm) et plus sont livrées avec six pieds ou plus.
Acier inoxydable de gros calibre.
Pieds réglables en acier inoxydable de 1" (25 mm).
Options / Accessoires
Tiroir
Bloquer
Roulettes
Pieds ogives en acier inoxydable
Étagères
Prises doubles
Porte-casseroles
Évier
Barre stabilisatrice (pour les tables de 30" et 36" de large)