Publier vos produits
Worktables with Flat Top and Stainless Steel Tubular Base —Spec-Master® Marine Series

Worktables with Flat Top and Stainless Steel Tubular Base —Spec-Master® Marine Series

Traduit par Google,
Dessus de la table
  • Système de gousset uni-lok® breveté (brevet n° 5 165 349) : les goussets sont encastrés dans le canal du chapeau, ce qui réduit les mouvements latéraux.
  • Dessus renforcé avec canal de chapeau soudé.
  • Insonorisé entre le haut et les canaux.
  • Contre-bord marin sur les quatre côtés.
  • Acier inoxydable poli de type 304 de calibre 14. Croisillon—1-1/4" (38mm) de diamètre
  • Acier inoxydable de gros calibre.
  • Les pièces moulées en aluminium rejoignent les traverses, les pieds et le renfort arrière. Pieds—1-5/8" (41mm) de diamètre
  • Les unités de 24" à 36" (610 à 914 mm) de large qui mesurent 96" (2438 mm) et plus sont livrées avec six pieds ou plus. Les unités de 48" (1219 mm) de large qui mesurent 72" (1829 mm) et plus sont livrées avec six pieds ou plus.
  • Acier inoxydable de gros calibre.
  • Pieds réglables en acier inoxydable de 1" (25 mm).

Options / Accessoires
  • Tiroir
  • Bloquer
  • Roulettes
  • Pieds ogives en acier inoxydable
  • Étagères
  • Prises doubles
  • Porte-casseroles
  • Évier
  • Barre stabilisatrice (pour les tables de 30" et 36" de large)
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg10_43d
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsWorktables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis